Valikko Haku

Läpivienti 63.5 mm 49.9 mm 3.2 mm PA Musta

Tämä kiinteä napsauttamalla kiinnitettävä läpivienti voidaan asentaa helposti ilman työkaluja paneeleihin, suojaamaan käsittelemättömiä aukon reunoja. Se on valmistettu lämpöä kestävästä UL94 V-2 -laatuisesta materiaalista.
Tuotekoodi:

22MP25031

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,6897 €
500 - 1999 0,6207 €
2000 + 0,5587 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

68,97 €

100 x 0,6897 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 68.8 mm
Kokonaiskorkeus 18.4 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä