Valikko Haku

Läpivienti 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Musta

Tämä suljettu napsautusholkki voidaan kiinnittää paneeleihin vaivatta ilman työkaluja, missä se suojaa karkeilta paneelin aukon reunoilta. Se on valmistettu lämpöstabiloidusta UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

466907

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,4053 €
5000 + 0,384 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

202,65 €

500 x 0,4053 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 38.1 mm
Paneelin enimmäispaksuus 3.2 mm
Kokonaishalkaisija 40.1 mm
Kokonaiskorkeus 10.7 mm
Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija 31.7 mm
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kiinni
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaali PA
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä