Valikko Haku

Läpivienti 15.9 mm 0.500 in 1.6 mm PA Musta

Tämä kiinteä napsauttamalla kiinnitettävä läpivienti voidaan asentaa helposti ilman työkaluja paneeleihin, suojaamaan käsittelemättömiä aukon reunoja. Se on valmistettu UL94 V-2 -laatuisesta materiaalista.
Tuotekoodi:

PGSB-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,226 €
1000 - 4999 0,2072 €
5000 - 9999 0,1934 €
10000 + 0,1695 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Suljettu holkki
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E320906
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä