Valikko Haku

Peitetulppa Metrinen;UNF M24 Punainen LDPE

Tämä punainen LDPE-peitetulppa on nopea ja helppo asentaa. Sen yksi kierros tarjoaa tiiviin istuvuuden paikoilleen painettuna. Yksi rihla istuu varmasti kierteeseen. Yläosan keskuskieleke tarjoaa varman pidon kiristyksessä ja irrotuksessa, mikä soveltuu metrisiin ja UNF-kierteisiin.
Tuotekoodi:

20573454

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,0681 €
4000 - 19999 0,0487 €
20000 + 0,0438 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

27,24 €

400 x 0,0681 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.8 mm
h 12.1 mm
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M24
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä