Valikko Haku

Laippasuojus 3 in Sininen LLDPE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalinkestävä. Se on sininen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 61 (3000 PSI).
Tuotekoodi:

20592288

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 0,5846 €
50 - 249 0,4176 €
250 + 0,3758 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

2,92 €

5 x 0,5846 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 76.2 mm
Luokan painearvot 3000
Väri Sininen
Materiaali LLDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä