Valikko Haku

Laippasuojus 2002-01-02 Sininen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalinkestävä. Se on sininen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 61 (3000 PSI).
Tuotekoodi:

34346

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 1,618 €
1500 + 1,5347 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

242,70 €

150 x 1,618 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 63.5 mm
Luokan painearvot 125
Luokan painearvot 150
Väri Sininen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä