Valikko Haku

Laippasuojus 1 1/4 in Musta LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 1¼” and pressure of 300/600 bar.
Tuotekoodi:

34355

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 3,5651 €
200 + 1,317 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

71,30 €

20 x 3,5651 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.8 mm
Luokan painearvot 300
Luokan painearvot 400
Luokan painearvot 600
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä