Valikko Haku

Laippasuojus 3/4 in Punainen PE

Tämä nastallinen laippasuojus tarjoaa kattavaa peittoa ja reiän suojausta korkean paineen käyttökohteissa. Se tarjoaa tiukan istuvuuden ja on erittäin kemikaalienkestävä. Se on punainen ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se soveltuu SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Tuotekoodi:

34382

8591 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 2,9326 €
1000 + 0,9665 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

293,26 €

100 x 2,9326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.1 mm
Luokan painearvot 6000
Väri Punainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä