Valikko Haku

Laippasuojus 2 in Musta LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 2” and pressure of 150 bar.
Tuotekoodi:

43611

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 174 2,392 €
175 + 0,6667 €
Vakiopakkaus: 175

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

83,72 €

35 x 2,392 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.8 mm
Luokan painearvot 125
Luokan painearvot 150
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä