Valikko Haku

Laippasuojus 3 in Musta LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 3” and pressure of 900 bar.
Tuotekoodi:

498766

74 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 12,8804 €
50 + 6,1335 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,88 €

1 x 12,8804 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 76.2 mm
Luokan painearvot 900
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä