Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PPVäri: Punainen, Sininen, Musta, KeltainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | Luokan painearvot | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0947 € - 4,6289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
23,0145 € - 25,5747 € | 18 Varastossa |
Musta
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
7,0097 € - 14,7205 € | 159 Varastossa |
Musta
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
900
|
||
12,9653 € - 27,2273 € | 87 Varastossa |
Musta
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
300
|
||
13,7047 € - 28,7798 € | 344 Varastossa |
Musta
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
600
|
||
0,7461 € - 2,2569 € | 333 Varastossa |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
||
1,0679 € - 3,7663 € | 5088 Varastossa |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
2,9298 € - 4,5426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
||
0,8734 € - 2,323 € | 1319 Varastossa |
Musta
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
600
|
||
4,8876 € - 10,2641 € | 1462 Varastossa |
Musta
|
3.000 in
76.2 mm
|
LDPE
|
600
|
||
0,6872 € - 1,1126 € | 1175 Varastossa |
Musta
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
150
|
||
0,6667 € - 2,392 € | 371 Varastossa |
Musta
|
2.000 in
50.8 mm
|
LDPE
|
150
|
||
2,4096 € - 9,2866 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
6.000 in
152.4 mm
|
LDPE
|
150
|
||
19,5507 € - 41,0565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
600
|
||
1,2048 € - 2,5301 € | 71 Varastossa |
Musta
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
900
|
||
4,162 € - 9,2291 € | 2917 Varastossa |
Musta
|
2.000 in
50.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
16,9084 € - 35,5076 € | 4 Varastossa |
Musta
|
6.000 in
152.4 mm
|
LDPE
|
900
|
||
16,1964 € - 34,0125 € | 20 Varastossa |
Musta
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
300
|
||
0,2331 € - 0,3117 € | 2420 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,2843 € - 0,8205 € | 418 Varastossa |
Keltainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.