Valikko Haku

Tappi 8.0 M5 x 0.8 Ruostumaton teräs

Pikakiinnike kuulakiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Se sisältää jousitetun männän, joka ottaa käyttöön kuulalaakerisarjan, kun kiinnike asetetaan reikään. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190774

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 7,32 €
10 - 19 6,588 €
20 - 49 6,222 €
50 - 99 5,856 €
100 + 5,49 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,32 €

1 x 7,32 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 8.0
d2 M5 x 0.8
l1 5.8
A/F 7.0
Paino gr 3.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä