Valikko Haku

Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M8 15.0 mm Musta

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 17.0 mm | 0.669 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Tuotekoodi:

499324

4781 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,874 €
1000 + 0,4162 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

87,40 €

100 x 0,874 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali Nailon;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä