Valikko Haku

Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 20.0 mm M8 25.0 mm Musta

Kiinteällä LDPE-alustalla varustetuissa nastatasausjaloissa on 25,0 mm:n | 0,984 tuuman kiinteä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

499340

498 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5572 €
500 - 999 0,5298 €
1000 - 1499 0,5024 €
1500 - 1999 0,4737 €
2000 + 0,4449 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali LDPE
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali LDPE;hiiliteräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä