Valikko Haku

Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 65.0 mm Musta

Nastatasausjaloissa on 27,0 mm:n | 1,063 tuuman kääntyvä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Tuotekoodi:

499356

867 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 299 1,8314 €
300 + 0,8721 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

54,94 €

30 x 1,8314 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä