Valikko Haku

Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 75.0 mm Musta

Nastatasausjaloissa on 27,0 mm:n | 1,063 tuuman kääntyvä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Tuotekoodi:

499357

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,9522 €
250 + 0,9296 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali Nailon;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä