Valikko Haku

Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M12 25.0 mm Musta

Nastatasausjaloissa on 27,0 mm:n | 1,063 tuuman kääntyvä alusta koneille ja kuljettimille, joiden koko on enintään.
Tuotekoodi:

499360

8744 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 2,0643 €
500 + 0,983 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali Nailon;teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä