Valikko Haku

Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 15.0 mm Musta

Kiinteällä LDPE-alustalla varustetuissa nastatasausjaloissa on 30,0 mm:n | 1,181 tuuman kiinteä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

499365

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,61 €
200 - 999 0,7666 €
1000 - 1999 0,7269 €
2000 - 2999 0,69 €
3000 - 3999 0,6517 €
4000 + 0,6133 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali LDPE
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali LDPE;hiiliteräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä