Valikko Haku

Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 45.0 mm Musta

Kiinteällä LDPE-alustalla varustetuissa nastatasausjaloissa on 30,0 mm:n | 1,181 tuuman kiinteä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

499368

338 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,863 €
250 + 0,8871 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali LDPE
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali LDPE;hiiliteräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä