Valikko Haku

Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M10 38.0 mm Kumi

Kumista valmistetuissa jäykkäalustaisissa nastatasausjaloissa on 36,0 mm:n | 1,417 tuuman kiinteä alusta asennusta varten koneisiin ja kuljettiin, joiden koko on enintään .
Tuotekoodi:

499443

177 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 3,053 €
250 - 499 2,8888 €
500 - 749 2,7382 €
750 - 999 2,5876 €
1000 + 2,4233 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali Kumi
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali Kumi;Teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä