Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPEVäri: MustaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR1540
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva seinän paksuus vähintään | H | Yhteensopiva seinän paksuus enintään | h | AxA | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2913 € - 1,4348 € | 120 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,1071 € - 0,1666 € | 2174 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1548 € - 0,2408 € | 1753 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1664 € - 0,2588 € | 598 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4216 € - 0,6559 € | 270 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,0623 € - 1,6525 € | 480 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,5525 € - 2,415 € | 180 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|||
0,0329 € - 0,0512 € | 15100 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0359 € - 0,0558 € | 12349 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | 15899 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1178 € - 0,1832 € | 1500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,144 € - 0,224 € | 4043 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2268 € - 0,3529 € | 1015 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,785 € - 1,2212 € | 300 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
1,1712 € - 1,8219 € | 180 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.