Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kahvan pituus | Salvan pituus | Väri | Salpamalli | Asennussuunta | Materiaali | Kiinnityspituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2494 € - 9,5816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latch
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,5892 € - 8,63 € | 24 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latch
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,7538 € - 8,9588 € | 3 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latch
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,7538 € - 8,9588 € | 19 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latch
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,8055 € - 9,0248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latch
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
4,915 € - 7,2452 € | 19 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Cam Latch
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.