Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
2,4096 € - 3,012 € 67 Varastossa
3.4 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
28,1213 € - 35,1448 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.8 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
2,5191 € - 3,1489 € 16 Varastossa
2.4 kg
Neliö
Pohjoinen
10.0 mm
1,0076 € - 1,2595 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8022 € - 1,0049 € 16 Varastossa
0.8 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
0,8022 € - 1,0049 € 455 Varastossa
0.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
4,34 € - 5,4079 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
12,5957 € - 15,7446 € 6 Varastossa
15.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
9,4467 € - 11,8153 € 30 Varastossa
4.8 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,3463 € - 0,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
4.0 mm
1,1815 € - 1,4786 € 23 Varastossa
1.4 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
0,4572 € - 0,5709 € 818 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Etelä
6.0 mm
0,6133 € - 0,768 € 20 Varastossa
0.5 kg
Lieriömäinen
Etelä
10.0 mm
0,8502 € - 1,0624 € 18 Varastossa
0.8 kg
Lieriömäinen
Etelä
15.0 mm
0,7092 € - 0,8871 € 22 Varastossa
1.0 kg
Lieriömäinen
Etelä
10.0 mm
2,3685 € - 2,9572 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 kg
Lieriömäinen
Etelä
20.0 mm
9,0497 € - 11,3224 € 231 Varastossa
9.4 kg
Lieriömäinen
Etelä
20.0 mm
6,6948 € - 8,3788 € 235 Varastossa
6.0 kg
Lieriömäinen
Etelä
25.0 mm
0,5353 € - 0,6694 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8022 € - 1,0049 € 8 Varastossa
1.2 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
  • / 6
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 3.4 kg

1219402

Hinta-alue
3,012 € - 2,4096 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    3.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 42.8 kg

1219406

Hinta-alue
35,1448 € - 28,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    42.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen 10.0 mm 2.4 kg

1219415

Hinta-alue
3,1489 € - 2,5191 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Neliö
  • Vetovoima
    2.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 2.2 kg

1219347

Hinta-alue
1,2595 € - 1,0076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 0.8 kg

1219351

Hinta-alue
1,0049 € - 0,8022 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 0.5 kg

1219355

Hinta-alue
1,0049 € - 0,8022 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 6.4 kg

1219359

Hinta-alue
5,4079 € - 4,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    6.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 15.5 kg

1219363

Hinta-alue
15,7446 € - 12,5957 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    15.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 4.8 kg

1219367

Hinta-alue
11,8153 € - 9,4467 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    4.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 4.0 mm 0.6 kg

1219371

Hinta-alue
0,434 € - 0,3463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    4.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    0.6 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.4 kg

1219375

Hinta-alue
1,4786 € - 1,1815 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 6.0 mm 0.3 kg

1219379

Hinta-alue
0,5709 € - 0,4572 €

Varastotasot
818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 10.0 mm 0.5 kg

1219383

Hinta-alue
0,768 € - 0,6133 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 15.0 mm 0.8 kg

1219387

Hinta-alue
1,0624 € - 0,8502 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 10.0 mm 1.0 kg

1219391

Hinta-alue
0,8871 € - 0,7092 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 20.0 mm 2.2 kg

1219418

Hinta-alue
2,9572 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 20.0 mm 9.4 kg

1219422

Hinta-alue
11,3224 € - 9,0497 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    9.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 25.0 mm 6.0 kg

1219426

Hinta-alue
8,3788 € - 6,6948 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    6.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.0 kg

1219395

Hinta-alue
0,6694 € - 0,5353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.2 kg

1219399

Hinta-alue
1,0049 € - 0,8022 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.5 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    1.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu