Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
11,2916 € - 11,2916 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
1,0544 € - 1,0544 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
8,5159 € - 8,5159 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
10,0849 € - 10,0849 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
31.0 mm
7,9874 € - 7,9874 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
8,0085 € - 8,0085 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
22.0 mm
8,8197 € - 8,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
43.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 30.0 kg

1337664

Hinta-alue
11,2916 € - 11,2916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337668

Hinta-alue
1,0544 € - 1,0544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337672

Hinta-alue
8,5159 € - 8,5159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 31.0 mm 22.0 kg

1337659

Hinta-alue
10,0849 € - 10,0849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    31.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    22.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 13.0 kg

1337663

Hinta-alue
7,9874 € - 7,9874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337667

Hinta-alue
8,0085 € - 8,0085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337671

Hinta-alue
8,8197 € - 8,8197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    43.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    30.0 kg
  • Pinnoite
    Jauhemaalattu musta pinnoite