Valikko Haku

Niitillä kiinnitettävät piirilevyn tukipilarit

Varastossa

Suunniteltu helposti kiinnitettäväksi koteloon muovisella SR-painoniitillä. Sopii kiinnitettäväksi monenpaksuisiin paneeleihin. Niitin alapää on litteä, jääden hyvin vähän näkyviin kotelon alapuolelta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1962 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,1904 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1543 € - 0,1904 € 7000 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1774 € - 0,219 € 3000 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1543 € - 0,1904 € 352 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1777 € - 0,1969 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,1962 € - 0,2238 € 4228 Varastossa
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1543 € - 0,1904 € 3990 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1543 € - 0,1904 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,1904 € 2000 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1774 € - 0,219 € 5000 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1777 € - 0,1969 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
0,1545 € - 0,1712 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
3,012 € - 3,012 € 1994 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
2.0 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
12.7 mm
2,9385 € - 2,9385 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
6.4 mm
  • / 2
Tuki painoniittikiinnityksellä 12.7 mm PA

SRLCBS-8-01

Hinta-alue
0,2238 € - 0,1962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 9.5 mm (L) PA

SRSCBS-6-01

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.7 - 1.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 25.4 mm PA

SRSCBS-M3-16-01

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    7.2 - 8.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 15.9 mm PA

SRSCBS-M4-10-19

Hinta-alue
0,219 € - 0,1774 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    3.7 - 4.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 25.4 mm PA

SRSCBS-M4-16-01

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    7.2 - 8.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 12.7 mm PA

SRLAHS-8-19

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 9.5 mm (L) PA

SRLCBS-6-01

Hinta-alue
0,2238 € - 0,1962 €

Varastotasot
4228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 15.9 mm PA

SRSCBS-10-01

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.7 - 4.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 12.7 mm PA

SRSCBS-8-01

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.7 - 3.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm PA

SRSCBS-M3-7-01

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.5 - 2.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 19.1 mm PA

SRSCBS-M4-12-19

Hinta-alue
0,219 € - 0,1774 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    4.7 - 5.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm PA

SRSCBS-M4-7-01

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.5 - 2.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 15.9 mm PA

SRLAHS-10-19

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 25.4 mm PA

SRLAHS-16-01

Hinta-alue
0,1712 € - 0,1545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.6 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 1.2 mm

REHCBS-8-01

Hinta-alue
3,012 € - 3,012 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.1 mm
Reunan kannatintuki 6.4 mm Klipsikiinnitys 1.2 mm

REHCBS-4-01

Hinta-alue
2,9385 € - 2,9385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.1 mm