Valikko Haku

Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Musta

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Tuotekoodi:

WIT-DH-2BK

290867 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4069 €
1000 - 4999 0,3705 €
5000 + 0,3466 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

40,69 €

100 x 0,4069 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Musta
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Kokonaisleveys 4.8 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Asennustapa Double Loop
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä