Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,2765 € - 0,308 € | 6146 Varastossa |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,2957 € - 0,3285 € | 480 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,3066 € - 0,3409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2042 € - 0,2643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,2286 € - 0,2806 € | 45977 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1923 € - 0,235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
0,308 € - 0,3285 € | 10996 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
0,1848 € - 0,2272 € | 5198 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,1725 € - 0,2094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.