Valikko Haku

Nippusiteet - uudelleenkäytettävät

Varastossa

Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,2218 € - 0,2464 € 62138 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,1344 € - 0,1492 € 105566 Varastossa
39.0 mm
150.0 mm
0,4148 € - 0,4613 € 40858 Varastossa
102.0 mm
370.0 mm
0,1344 € - 0,1492 € 6262 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,2368 € - 0,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
125.0 mm
0,5914 € - 0,6571 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
0,256 € - 0,2847 € 5347 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,1615 € - 0,1779 € 11390 Varastossa
55.0 mm
200.0 mm
0,2313 € - 0,2573 € 43082 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,2656 € - 0,2957 € 890 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,1004 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
152.4 mm
0,0847 € - 0,0942 € 14100 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
0,1971 € - 0,219 € 686 Varastossa
30.0 mm
125.0 mm
0,4915 € - 0,5476 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
0,3559 € - 0,3929 € 208 Varastossa
88.0 mm
300.0 mm
0,1118 € - 0,1241 € 14080 Varastossa
39.0 mm
150.0 mm
0,3463 € - 0,3847 € 2335 Varastossa
102.0 mm
370.0 mm
0,4696 € - 0,5229 € 340 Varastossa
65.0 mm
250.0 mm
0,0703 € - 0,0783 € 4053 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
0,3915 € - 0,4353 € 69890 Varastossa
65.0 mm
250.0 mm
  • / 2
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Musta

461249

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
62138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Musta

461273

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1344 €

Varastotasot
105566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Musta

461277

Hinta-alue
0,4613 € - 0,4148 €

Varastotasot
40858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Väritön

461255

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1344 €

Varastotasot
6262 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Väritön

461267

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Väritön

461271

Hinta-alue
0,6571 € - 0,5914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Musta

461250

Hinta-alue
0,2847 € - 0,256 €

Varastotasot
5347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Musta

461274

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
11390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Väritön

461256

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
43082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Väritön

461268

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2656 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Väritön

WIT-50SR-M

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Musta

461272

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0847 €

Varastotasot
14100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Musta

461248

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Musta

461252

Hinta-alue
0,5476 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Musta

461276

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3559 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Väritön

461254

Hinta-alue
0,1241 € - 0,1118 €

Varastotasot
14080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Väritön

461258

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3463 €

Varastotasot
2335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Väritön

461270

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4696 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Väritön

461253

Hinta-alue
0,0783 € - 0,0703 €

Varastotasot
4053 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Musta

461251

Hinta-alue
0,4353 € - 0,3915 €

Varastotasot
69890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon