Valikko Haku

Nippusiteet - uudelleenkäytettävät

Varastossa

Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,2765 € - 0,308 € 6146 Varastossa
74.0 mm
250.0 mm
0,2957 € - 0,3285 € 480 Varastossa
88.0 mm
300.0 mm
0,3066 € - 0,3409 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
200.0 mm
0,2042 € - 0,2643 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
295.9 mm
0,2286 € - 0,2806 € 22977 Varastossa
48.0 mm
206.0 mm
0,1923 € - 0,235 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
295.9 mm
0,308 € - 0,3285 € 10996 Varastossa
48.0 mm
206.0 mm
0,1848 € - 0,2272 € 5198 Varastossa
50.8 mm
203.2 mm
0,1725 € - 0,2094 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
203.2 mm
  • / 2
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Musta

461275

Hinta-alue
0,308 € - 0,2765 €

Varastotasot
6146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Väritön

461257

Hinta-alue
0,3285 € - 0,2957 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

461269

Hinta-alue
0,3409 € - 0,3066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Väritön

WIT-50LR-M

Hinta-alue
0,2643 € - 0,2042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Väritön

WIT-RT-1-M

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
22977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Hammasmateriaali
    Nailon
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    206.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
Nippuside 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Musta

WIT-50LR-UVB-M

Hinta-alue
0,235 € - 0,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Musta

WIT-RT-1-UVB-M

Hinta-alue
0,3285 € - 0,308 €

Varastotasot
10996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nailon Musta

WIT-50RR-UVB-M

Hinta-alue
0,2272 € - 0,1848 €

Varastotasot
5198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nailon Väritön

WIT-50RR-M

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon