Valikko Haku

Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nailon Musta

This non-releasable cable tie is manufactured from black nylon.
Tuotekoodi:

097210069902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0201 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

20,10 €

1000 x 0,0201 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 100.0 mm
Kokonaisleveys 2.5 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 20.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä