Valikko Haku

Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon Sininen

Tuotekoodi:

460177-B

67096 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0116 €
1000 - 1999 0,0109 €
2000 + 0,0104 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

1,16 €

100 x 0,0116 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 100.0 mm
Kokonaisleveys 2.5 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 25.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Tuote 460177-B korvaa:

Vakionippusiteet - lukkiutuva, nailon - Sininen ; 98.0 mm | 3.858 in
Tuotekoodi: RG-203-BL

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä