Valikko Haku

Nippuside 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nailon Väritön

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Tuotekoodi:

460194

20200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0361 €
1000 - 1999 0,0344 €
2000 + 0,0325 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

3,61 €

100 x 0,0361 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 180.0 mm
Kokonaisleveys 3.6 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 49.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä