Valikko Haku

Nippuside 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nailon Musta

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Tuotekoodi:

460206

25318 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,009 €
1000 - 1999 0,0085 €
2000 + 0,0079 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

0,90 €

100 x 0,009 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 75.0 mm
Kokonaisleveys 2.4 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 15.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä