Valikko Haku

Nippuside 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nailon Musta

Tämä vakiomallinen nippuside sopii yleiskäyttöön, kun kappaleita on niputettava helposti ja nopeasti. Sillä on UL94 V-2 -syttyvyysluokitus.
Tuotekoodi:

460234

11309 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1233 €
1000 - 1999 0,1171 €
2000 + 0,1109 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

12,33 €

100 x 0,1233 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 432.0 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 125.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä