Valikko Haku

Nippuside 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nailon Väritön

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 225.0 mm.
Tuotekoodi:

460243

259 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8214 €
1000 - 1999 0,7789 €
2000 + 0,7403 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

82,14 €

100 x 0,8214 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 730.0 mm
Kokonaisleveys 12.7 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 225.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä