Valikko Haku

Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Musta

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 267.0 mm.
Tuotekoodi:

461890

383 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,1497 €
1000 - 1999 1,0926 €
2000 + 1,0354 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

114,97 €

100 x 1,1497 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 880.0 mm
Kokonaisleveys 12.7 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 267.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä