Valikko Haku

Nippuside 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nailon Musta

Tämä nippuside on valmistettu mustasta nailonista 6/6, ja siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu hammas. ‌Korroosionkestävä, ei-magneettinen teräshammas ankkuroituu tukevasti nippusiteen runkoon ja takaa varman kiinnityksen. Se voi toimia käyttölämpötiloissa välillä - 40 °C ja + 85 °C, ja sen syttyvyysluokitus on UL 94 V2.
Tuotekoodi:

495188

13907 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 199 0,4158 €
200 - 499 0,4014 €
500 - 999 0,387 €
1000 + 0,3725 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

41,58 €

100 x 0,4158 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 200.0 mm
Kokonaisleveys 2.5 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 53.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä