Valikko Haku

Nippuside 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nailon Väritön

Tämä nippuside on valmistettu värittömästä nailonista 6/6, siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu hammas. ‌Korroosionkestävä, ei-magneettinen teräshammas ankkuroituu tukevasti nippusiteen runkoon ja takaa varman kiinnityksen. Se voi toimia käyttölämpötiloissa välillä - 40 °C ja + 85 °C, ja sen syttyvyysluokitus on UL 94 V2.
Tuotekoodi:

495193

3900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 199 0,2821 €
200 - 499 0,2744 €
500 - 999 0,2668 €
1000 + 0,2591 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

28,21 €

100 x 0,2821 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 280.0 mm
Kokonaisleveys 3.6 mm
Kaapelinipun maksimihalkaisija 80.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä