Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
184 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,0201 € - 0,0201 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
100.0 mm
Väritön
0,0116 € - 0,025 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
135.0 mm
Musta
0,1953 € - 0,2126 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0 mm
240.0 mm
Musta
0,3416 € - 0,3708 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
370.0 mm
Musta
0,2179 € - 0,2419 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
280.0 mm
Väritön
0,408 € - 0,4452 € Kysy toimitusaikaa täältä
133.0 mm
450.0 mm
Musta
0,6127 € - 0,6792 € Kysy toimitusaikaa täältä
220.0 mm
710.0 mm
Musta
2,4324 € - 2,5654 € Kysy toimitusaikaa täältä
360.0 mm
1168.0 mm
Musta
0,5263 € - 0,5728 € Kysy toimitusaikaa täältä
185.0 mm
610.0 mm
Väritön
1,0195 € - 1,1338 € Kysy toimitusaikaa täältä
246.0 mm
812.0 mm
Väritön
0,0079 € - 0,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
75.0 mm
Musta
0,016 € - 0,0179 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
142.0 mm
Musta
0,0083 € - 0,0093 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
96.0 mm
Väritön
0,0222 € - 0,0247 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
165.0 mm
Väritön
0,2465 € - 0,3081 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
100.0 mm
Väritön
0,4798 € - 0,533 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
480.0 mm
Musta
1,0354 € - 1,1497 € Kysy toimitusaikaa täältä
267.0 mm
880.0 mm
Musta
0,4054 € - 0,4506 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
380.0 mm
Väritön
0,7403 € - 0,8214 € Kysy toimitusaikaa täältä
225.0 mm
730.0 mm
Väritön
0,0224 € - 0,0249 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
142.0 mm
Musta
  • / 10
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nailon Väritön

097210000002

Hinta-alue
0,0201 € - 0,0201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nailon Musta

RG-305

Hinta-alue
0,025 € - 0,0116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    135.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nailon Musta

461184

Hinta-alue
0,2126 € - 0,1953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    66.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 7.6 mm 370.0 mm 110.0 mm Nailon Musta

461188

Hinta-alue
0,3708 € - 0,3416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    370.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nailon Väritön

461168

Hinta-alue
0,2419 € - 0,2179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    78.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nailon Musta

461189

Hinta-alue
0,4452 € - 0,408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    133.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nailon Musta

461193

Hinta-alue
0,6792 € - 0,6127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    710.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    220.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nailon Musta

461197

Hinta-alue
2,5654 € - 2,4324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    1168.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    360.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nailon Väritön

461174

Hinta-alue
0,5728 € - 0,5263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    185.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nailon Väritön

461178

Hinta-alue
1,1338 € - 1,0195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    812.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    246.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nailon Musta

460206

Hinta-alue
0,009 € - 0,0079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.4 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    15.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon Musta

460210

Hinta-alue
0,0179 € - 0,016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nailon Väritön

460176

Hinta-alue
0,0093 € - 0,0083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    96.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nailon Väritön

460180

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    165.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nailon Väritön

495185

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    24.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nailon Musta

461886

Hinta-alue
0,533 € - 0,4798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    480.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    140.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nailon Musta

461890

Hinta-alue
1,1497 € - 1,0354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    880.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    267.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Väritön

460239

Hinta-alue
0,4506 € - 0,4054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nailon Väritön

460243

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    730.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    225.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nailon Musta

460214

Hinta-alue
0,0249 € - 0,0224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    142.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790