Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.
Sarjanumero: SR1785
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0627 € - 0,0696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0243 € - 0,0264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0537 € - 0,0595 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,1978 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0624 € - 0,0677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0794 € - 0,0863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,1581 € - 0,1714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0624 € - 0,0677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0794 € - 0,0863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.567 in
116.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,1581 € - 0,1714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,391 € - 0,414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0201 € - 0,0201 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
|
||
0,0116 € - 0,025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Väritön
|
|
||
0,0611 € - 0,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sininen
|
|
||
0,3942 € - 0,4381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Sininen
|
|
||
0,0611 € - 0,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,3942 € - 0,4381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Vihreä
|
|
||
0,0611 € - 0,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Punainen
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.