Valikko Haku

Nippusiteet - vakiomalliset

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Essentran valikoimaan kuuluu kestäviä, korkealaatuisia nippusiteitä, jotka soveltuvat monenlaiseen sähkö- ja yleisasennukseen. Vakionippusiteissämme on kiinteä lukitusjärjestelmä, joka estää niiden tahattoman irtoamisen.

Sarjanumero: SR1785

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
184 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,3942 € - 0,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
380.0 mm
Punainen
0,0617 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.0 mm
250.0 mm
Hopea
0,3997 € - 0,4422 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
380.0 mm
Hopea
0,0611 € - 0,068 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.0 mm
250.0 mm
Keltainen
0,3942 € - 0,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
380.0 mm
Keltainen
0,0499 € - 0,0996 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
200.0 mm
Musta
10.0 kg
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
150.0 mm
Sininen
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Sininen
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
150.0 mm
Vihreä
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Vihreä
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
150.0 mm
Punainen
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Punainen
0,0305 € - 0,0338 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
150.0 mm
Hopea
0,077 € - 0,0855 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Hopea
0,0282 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
150.0 mm
Keltainen
0,0765 € - 0,0848 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
300.0 mm
Keltainen
0,0268 € - 0,0536 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
150.0 mm
Musta
8.0 kg
0,1336 € - 0,2669 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
Musta
23.0 kg
0,0104 € - 0,0116 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
100.0 mm
Sininen
0,0918 € - 0,102 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
368.0 mm
Sininen
  • / 10
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Punainen

461188-R

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon Hopea

460187-S

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    74.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Hopea

461188-S

Hinta-alue
0,4422 € - 0,3997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon Keltainen

460187-Y

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    250.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    74.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Keltainen

461188-Y

Hinta-alue
0,4381 € - 0,3942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    380.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    110.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 52.0 mm PP Musta

1293370

Hinta-alue
0,0996 € - 0,0499 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    52.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    10.0 kg
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon Sininen

460184-B

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Sininen

460230-B

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon Vihreä

460184-G

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Vihreä

460230-G

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon Punainen

460184-R

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Punainen

460230-R

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon Hopea

460184-S

Hinta-alue
0,0338 € - 0,0305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Hopea

460230-S

Hinta-alue
0,0855 € - 0,077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nailon Keltainen

460184-Y

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon Keltainen

460230-Y

Hinta-alue
0,0848 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 150.0 mm 36.0 mm PP Musta

1293369

Hinta-alue
0,0536 € - 0,0268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Musta

1293373

Hinta-alue
0,2669 € - 0,1336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.6 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    23.0 kg
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon Sininen

460177-B

Hinta-alue
0,0116 € - 0,0104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    2.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon Sininen

460201-B

Hinta-alue
0,102 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    368.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790