Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kotelon halkaisija Pituus tangon päästä kuulan keskiöön Vetokuulan kierrepituus Osta
36,4272 € - 36,4272 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
100,1132 € - 100,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
43,8449 € - 43,8449 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
68,1081 € - 68,1081 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
91,9693 € - 91,9693 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
35,6621 € - 35,6621 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
99,1276 € - 99,1276 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
72,2838 € - 72,2838 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
53,7265 € - 53,7265 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
61,0794 € - 61,0794 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
70,987 € - 70,987 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
79,2736 € - 79,2736 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
70,6498 € - 70,6498 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
30,5526 € - 30,5526 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
43,4169 € - 43,4169 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
67,7709 € - 67,7709 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
39,5395 € - 39,5395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
78,3139 € - 78,3139 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
99,7501 € - 99,7501 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
78,703 € - 78,703 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
  • / 2
Kuulanivel M8 19.0 mm (DIA) Teräs

1505327

Hinta-alue
36,4272 € - 36,4272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    10.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505366

Hinta-alue
100,1132 € - 100,1132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M12 28.0 mm (DIA) Teräs

1505319

Hinta-alue
43,8449 € - 43,8449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505338

Hinta-alue
68,1081 € - 68,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    8.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505363

Hinta-alue
91,9693 € - 91,9693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M8 19.0 mm (DIA) Teräs

1505326

Hinta-alue
35,6621 € - 35,6621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    10.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505370

Hinta-alue
99,1276 € - 99,1276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505349

Hinta-alue
72,2838 € - 72,2838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 14.0 mm (DIA) M5 Alumiini

1505335

Hinta-alue
53,7265 € - 53,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    23.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505343

Hinta-alue
61,0794 € - 61,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505359

Hinta-alue
70,987 € - 70,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505348

Hinta-alue
79,2736 € - 79,2736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505353

Hinta-alue
70,6498 € - 70,6498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Ball Joint M6 17.0 mm (DIA) Steel

1505323

Hinta-alue
30,5526 € - 30,5526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    17.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    8.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Pallonivel M12

1505318

Hinta-alue
43,4169 € - 43,4169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505340

Hinta-alue
67,7709 € - 67,7709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M10 21.0 mm (DIA) Teräs

1505315

Hinta-alue
39,5395 € - 39,5395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    21.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    33.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505354

Hinta-alue
78,3139 € - 78,3139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505362

Hinta-alue
99,7501 € - 99,7501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505358

Hinta-alue
78,703 € - 78,703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint