Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kotelon halkaisija Pituus tangon päästä kuulan keskiöön Vetokuulan kierrepituus Osta
60,8071 € - 60,8071 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.6 mm
7.5 mm
70,987 € - 70,987 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
68,4323 € - 68,4323 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
92,6306 € - 92,6306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
77,9119 € - 77,9119 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
67,7709 € - 67,7709 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
35,6621 € - 35,6621 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
39,5395 € - 39,5395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
99,1276 € - 99,1276 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
78,703 € - 78,703 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
52,9614 € - 52,9614 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
30,4619 € - 30,4619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
91,6969 € - 91,6969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
78,3139 € - 78,3139 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
99,7501 € - 99,7501 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
38,541 € - 38,541 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
43,8449 € - 43,8449 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
68,1081 € - 68,1081 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
61,0794 € - 61,0794 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
70,987 € - 70,987 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
  • / 2
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505341

Hinta-alue
60,8071 € - 60,8071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505355

Hinta-alue
70,987 € - 70,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505342

Hinta-alue
68,4323 € - 68,4323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505367

Hinta-alue
92,6306 € - 92,6306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505352

Hinta-alue
77,9119 € - 77,9119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505340

Hinta-alue
67,7709 € - 67,7709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    7.5 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M8 19.0 mm (DIA) Teräs

1505326

Hinta-alue
35,6621 € - 35,6621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    10.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel M10 21.0 mm (DIA) Teräs

1505315

Hinta-alue
39,5395 € - 39,5395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    21.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    33.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505370

Hinta-alue
99,1276 € - 99,1276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505358

Hinta-alue
78,703 € - 78,703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 14.0 mm (DIA) M5 Alumiini

1505334

Hinta-alue
52,9614 € - 52,9614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    23.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Vetokuulan kierrepituus
    6.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M6 17.0 mm (DIA) Teräs

1505322

Hinta-alue
30,4619 € - 30,4619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    17.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    8.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505371

Hinta-alue
91,6969 € - 91,6969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505354

Hinta-alue
78,3139 € - 78,3139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.1 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 28.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505362

Hinta-alue
99,7501 € - 99,7501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    49.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    46.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel M10 21.0 mm (DIA) Teräs

1505314

Hinta-alue
38,541 € - 38,541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    21.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    33.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel M12 28.0 mm (DIA) Teräs

1505319

Hinta-alue
43,8449 € - 43,8449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    44.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Vetokuulan kierrepituus
    15.0 mm
  • Tyyppi
    Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505338

Hinta-alue
68,1081 € - 68,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    8.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 18.0 mm (DIA) M6 Alumiini

1505343

Hinta-alue
61,0794 € - 61,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    31.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    29.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Vetokuulan kierrepituus
    9.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint
Kuulanivel 24.0 mm (DIA) M8 Alumiini

1505359

Hinta-alue
70,987 € - 70,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    39.0 mm
  • Pituus tangon päästä kuulan keskiöön
    37.2 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Vetokuulan kierrepituus
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Swivel Ball Joint