Nivelvarret sopivat vaativiin kosteisiin ympäristöihin niiden happojen ja korroosion keston ansiosta. Niillä on hyvä lian- ja pölynkesto niiden kuivakäyttö- ja itsevoiteluominaisuuksien ansiosta. Ne sopivat erinomaisesti pyörivään, heiluvaan ja lineaariseen liikkeeseen ja kompensoivat suuntausvirheet ja sivukuormat. Lisäksi ne vaimentavat tärinää tehokkaasti, ja niissä on hyvä sähköeristys.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kotelon halkaisija | Pituus tangon päästä kuulan keskiöön | Vetokuulan kierrepituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,2736 € - 79,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
43,4169 € - 43,4169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
72,2838 € - 72,2838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,7265 € - 53,7265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
36,4272 € - 36,4272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
100,1132 € - 100,1132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
91,9693 € - 91,9693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
70,6498 € - 70,6498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
30,5526 € - 30,5526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.