Valikko Haku

Nostorengaspultti Karkea M8 36.0 Sinkitty teräs

Tämä nostosilmukka - naaraskierre on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä kohta erilaisten raskaiden kuormien nostamiseen. Se on kiinnitetty laitteeseen ja pysyy siinä niiden kuljettamiseksi. Kestää lämpötiloja välillä -20 °C... +200 °C. Valmistettu teräksestä, korroosionkestävä ja luja.
Tuotekoodi:

20198480

368 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 4,03 €
20 - 49 3,43 €
50 - 99 3,02 €
100 + 2,62 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,03 €

1 x 4,03 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Coarse
d1 M8
d2 20.0
w1 36.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 140.0
F2 max. kg 95.0
Paino kg 0.05
Materiaali Sinkitty teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä