Valikko Haku

Nostorengaspultti Karkea M20 72.0 Sinkitty teräs

Tämä nostosilmukka - naaraskierre on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä kohta erilaisten raskaiden kuormien nostamiseen. Se on kiinnitetty laitteeseen ja pysyy siinä niiden kuljettamiseksi. Kestää lämpötiloja välillä -20 °C... +200 °C. Valmistettu teräksestä, korroosionkestävä ja luja.
Tuotekoodi:

20198787

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 12,36 €
20 - 49 10,51 €
50 - 99 9,27 €
100 + 8,03 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,36 €

1 x 12,36 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Coarse
d1 M20
d2 40.0
w1 72.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 830.0
Paino kg 0.36
Materiaali Sinkitty teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä