Valikko Haku

Nostorengaspultti Karkea M24 90.0 316 ruostumaton teräs

Tämä nostosilmukka - naaraskierre on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä kohta erilaisten raskaiden kuormien nostamiseen. Se on kiinnitetty laitteeseen ja pysyy siinä niiden kuljettamiseksi. Kestää lämpötiloja välillä -20 °C... +200 °C. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20199135

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 50,80 €
20 - 49 43,18 €
50 - 99 38,10 €
100 + 33,02 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

50,80 €

1 x 50,80 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Paino kg 0.72
Materiaali 316 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä