Valikko Haku

Nostorengaspultti Hieno M42 144.0 Sinkitty teräs

Nostosilmukkapultti - uroskierre on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja saatavilla oleva paikka erilaisten raskaiden kuormien nostamiseen. Se on asennettu laitteeseen, ja se pysyy siinä, niiden ohjaamiseksi. Kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20 °C... +200 °C. Valmistettu teräksestä, korroosionkestävä ja luja.
Tuotekoodi:

20198657

3 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 69,51 €
20 - 49 59,08 €
50 - 99 52,13 €
100 + 45,18 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

69,51 €

1 x 69,51 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Fine
d1 M42
d2 85.0
w1 144.0
l1 63.0
h1 147.0
w2 80.0
w3 32.0
F1 max. kg 7000.0
F2 max. kg 5000.0
Paino kg 3.95
Materiaali Sinkitty teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä