Valikko Haku

Nostorengaspultti Karkea M6 36.0 303 Ruostumaton teräs

Nostosilmukkapultti - uroskierre on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja saatavilla oleva paikka erilaisten raskaiden kuormien nostamiseen. Se on asennettu laitteeseen, ja se pysyy siinä, niiden ohjaamiseksi. Kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20 °C... +200 °C. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, korroosionkestävä ja pitkäkestoinen.
Tuotekoodi:

20199180

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 5,14 €
20 - 49 4,37 €
50 - 99 3,86 €
100 + 3,34 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,14 €

1 x 5,14 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 11.0
h1 31.0
w2 16.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Paino kg 0.05
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä