Valikko Haku

Nostorengaspultti Hieno M12 54.0 303 Ruostumaton teräs

Nostosilmukkapultti - uroskierre on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja saatavilla oleva paikka erilaisten raskaiden kuormien nostamiseen. Se on asennettu laitteeseen, ja se pysyy siinä, niiden ohjaamiseksi. Kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20 °C... +200 °C. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, korroosionkestävä ja pitkäkestoinen.
Tuotekoodi:

20199210

18 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 13,52 €
20 - 49 11,49 €
50 - 99 10,14 €
100 + 8,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,52 €

1 x 13,52 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Fine
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Paino kg 0.18
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä